{kollmorgen/ec_series/ec2_asmtab.prj},{NB=EC2-AKM23D-BNR-10-05B-50-MF1-FC2-BS24-COP0NBR_-BS24-},{SR=EC2},{MT=AKM23D},{MOC=B},{MOB=N},{MOCTR=R},{DR=10},{SCL=05B},{SL=50},{CUS=0.000},{CM=MF1},{RE=FC2},{B=},{PB=},{L=},{CO=CO},{PPATH=ec2/ec2_asmtpl.prj},{O=-BS24-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
EC2-AKM23D-BNR-10-05B-50-MF1-FC2-BS24-COP0NBR_-BS24-
HELP_VARIABLE
部件号
EC2-AKM23D-BNR-10-05B-50-MF1-FC2-BS24-CO
系列
EC2
电机类型
AKM 23 D = AKM23D-EFxxx-00 无刷伺服
AKM 23 C = AKM23C-EFxxx-00 无刷伺服
X = 客户提供的电机
T22T = TWWNSLS-LDN-SS-02 步进电机
T22V = T22NSLE-LDN-SS-02 步进电机
T31x = N31HSFH-LSS-SS-02 步进电机
AKM 23 D = AKM23D-EFxxx-00 无刷伺服
AKM 23 C = AKM23C-EFxxx-00 无刷伺服
X = 客户提供的电机
T22T = TWWNSLS-LDN-SS-02 步进电机
T22V = T22NSLE-LDN-SS-02 步进电机
T31x = N31HSFH-LSS-SS-02 步进电机
电机选项 - 接头
Bxx = 可旋转 IP65 接头
C = 0.5 m 屏蔽电缆,带 IP65 接头
Bxx = 可旋转 IP65 接头
C = 0.5 m 屏蔽电缆,带 IP65 接头
电机选项 - 抱闸
xNx = 无制动
x2x = 24 Vdc 断电制动闸
xNx = 无制动
x2x = 24 Vdc 断电制动闸
电机选项 - 控制
xxR = 分解器
xx2 = 2048 LPR 增量式换向编码器
xxC = 智能反馈装置 (SFD)
xxR = 分解器
xx2 = 2048 LPR 增量式换向编码器
xxC = 智能反馈装置 (SFD)
驱动率
10 = 1.0:1 驱动皮带/滑轮
10L = 1.0:1 内联联轴器
15 = 1.5:1 驱动皮带/滑轮
20 = 2.0:1 驱动皮带/滑轮
50 = 5.0:1 斜齿轮
100 = 10.0:1 斜齿轮
10 = 1.0:1 驱动皮带/滑轮
10L = 1.0:1 内联联轴器
15 = 1.5:1 驱动皮带/滑轮
20 = 2.0:1 驱动皮带/滑轮
50 = 5.0:1 斜齿轮
100 = 10.0:1 斜齿轮
螺钉导程
05B = 5 mm/rev 滚珠丝杠
16B = 16 mm/rev 滚珠丝杠
04A = 4 mm/rev 导螺杆
05B = 5 mm/rev 滚珠丝杠
16B = 16 mm/rev 滚珠丝杠
04A = 4 mm/rev 导螺杆
行程长度
50 = 50 mm 总行程
100 = 100 mm 总行程
150 = 150 mm 总行程
200 = 200 mm 总行程
250 = 250 mm 总行程
300 = 300 mm 总行程
450 = 450 mm 总行程
600 = 600 mm 总行程
750 = 750 mm 总行程
nnn = 订制行程长度,10 mm 增量
50 = 50 mm 总行程
100 = 100 mm 总行程
150 = 150 mm 总行程
200 = 200 mm 总行程
250 = 250 mm 总行程
300 = 300 mm 总行程
450 = 450 mm 总行程
600 = 600 mm 总行程
750 = 750 mm 总行程
nnn = 订制行程长度,10 mm 增量
订制行程长度
0.000
0.000
mm
缸安装
MF1 = 前矩形法兰安装
MF2 = 后矩形法兰
MF3 = 前后矩形法兰
MP2 = 后型底座
MP3 = 后双 U 型夹,带轴枢底座
MS6M = 侧开安装螺纹孔(公制)
MS6E = 侧螺纹孔(英制)
MS1 = 侧端角
MS2 = 侧耳底座
MT4 = 耳轴
MF1 = 前矩形法兰安装
MF2 = 后矩形法兰
MF3 = 前后矩形法兰
MP2 = 后型底座
MP3 = 后双 U 型夹,带轴枢底座
MS6M = 侧开安装螺纹孔(公制)
MS6E = 侧螺纹孔(英制)
MS1 = 侧端角
MS2 = 侧耳底座
MT4 = 耳轴
杆端
FC 2 = U 型夹(包括 MT1M)
FS2 = 球形接头(包括 FT1M)
FT1M = 母螺线(公制)
FT1E = 母螺线(英制)
MT1M = 公螺纹(公制)
MT1E = 公螺纹(英制)
FC 2 = U 型夹(包括 MT1M)
FS2 = 球形接头(包括 FT1M)
FT1M = 母螺线(公制)
FT1E = 母螺线(英制)
MT1M = 公螺纹(公制)
MT1E = 公螺纹(英制)
滚珠丝杠制动
No brake
BS24 = 24 Vdc brake on ballscrew
BS115 = 115 Vac brake on ballscrew
No brake
BS24 = 24 Vdc brake on ballscrew
BS115 = 115 Vac brake on ballscrew
防护胶套
No Protective Boot
PB - Protective Boot
No Protective Boot
PB - Protective Boot
线性电位计
No Linear Potentiometer
L - Linear Potentiometer
No Linear Potentiometer
L - Linear Potentiometer
电缆选项
CO = 不带电机电缆
CO = 不带电机电缆
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸