{kollmorgen/akm2g/akm2g6_asmtab.prj},{NB=AKM2G-62X-ACDNCA00},{FS=6 = Size 6},{SL=2},{W=X},{MO=A},{SH=C},{CON=D},{BR=N},{FD=CA},{TS=0},{SS=0},{PPATH=akm2g6_asmtpl.prj},{C=10.9},{D=130},{E=165}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
AKM2G-62X-ACDNCA00
HELP_VARIABLE
部件号
AKM2G-62X-ACDNCA00
框架尺寸
6 = 尺寸 6
叠片长
2 = 2 叠片
3 = 3 叠片
4 = 4 叠片
5 = 5 叠片
2 = 2 叠片
3 = 3 叠片
4 = 4 叠片
5 = 5 叠片
绕组
X
安装
A = 公制 IEC
G = 替代标准安装
A = 公制 IEC
G = 替代标准安装
轴
C = 关闭的键槽
N = 光滑的轴
C = 关闭的键槽
N = 光滑的轴
接头
D = 单直角 M23
C = 双直角 M23
A = Single Right Angle M23
A = Dual Right Angle M23
D = 单直角 M23
C = 双直角 M23
A = Single Right Angle M23
A = Dual Right Angle M23
抱闸
N = 无抱闸
2 = 弹簧抱闸 24 VDC
N = 无抱闸
2 = 弹簧抱闸 24 VDC
反馈
CA = SFD3 智能反馈
GU = MT Hiperface DSL
LD = MT 电感 ENDAT 2.2
CA = SFD3 智能反馈
GU = MT Hiperface DSL
LD = MT 电感 ENDAT 2.2
热传感器
0 = 标准(pt-1000 + 雪崩 ptc 串联)
0 = 标准(pt-1000 + 雪崩 ptc 串联)
轴封/定制
0 = 无密封
V = 氟橡胶弹簧唇形密封(潮湿环境)
T = 无机物填充聚四氟乙烯(干燥环境)
0 = 无密封
V = 氟橡胶弹簧唇形密封(潮湿环境)
T = 无机物填充聚四氟乙烯(干燥环境)
C
10.9
D
130
E
165
H
M12
J
32
K
58
L 尺寸
168.100
mm
P
35
R
10
S
5
T
45
X 尺寸
144.400
mm
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸