??
CAD Model seçimi
AKD-M00306-M1EC-0000
HELP_VARIABLE
Parça Numarası
AKD-M00306-M1EC-0000
Ürün Ailesi
AKD
Sürüm
Çok Eksenli Ana Tahrik
Akım
Gerilim
Uzatma Seçenekleri
Bağlantı Seçenekleri
EtherCAT
Özelleştirme
Standart
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
89 mm
D
84 mm
E
150 mm
Embedded Preview + Generation
Öngörünüm
CAD İndirme
3D
Boyut