??
Selezione modello CAD
AKD-T00306-NBAN-0000
HELP_VARIABLE
Codice articolo
AKD-T00306-NBAN-0000
Famiglia di prodotti
AKD
Versione
AKD BASIC
Corrente
Tensione
Opzioni di estensione
Opzioni di connettività
Comando analogico
Personalizzazione
Standard
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
59 mm
D
54 mm
E
150 mm
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione