??
Choix du modèle CAO
AKD-T00306-NBAN-0000
HELP_VARIABLE
Numéro de référence
AKD-T00306-NBAN-0000
Gamme de produits
AKD
Version
AKD BASIC
Courant
Tension
Options d'extension
Options de connectivité
Commande analogique
Personnalisation
Standard
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
59 mm
D
54 mm
E
150 mm
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques